Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
スラスト自動調心ころ軸受
部品表
29240
SD
内径
200 mm
D
外径
280 mm
T
軸受幅
48 mm
R
半径
2.0 mm
ORDER
呼び番号
29240 mm
CR
動定格荷重値
641 kN
COR
静定格荷重値
2 270 kN
CU
疲労限界荷重値
151 kN
NO
許容回転数(油潤滑)
1600 rpm
D4
直径
271 mm
D1
直径
236 mm
C
長さ
24.0 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions